H05VV5-F (EN 50525-2-51)
ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F Cablu de comandă armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil și numerotat pentru aplicații variate, U0/U: 300/500 V
- Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
- Armonizat (HAR): H05VV5-F
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
- Articol nr.: 0011012
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 12 G 0.75
- Diametru exterior [mm]: 11 - 13.7
- Index Cupru (kg/km): 86
- Greutate (kg / km): 244.9
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii- Acceptare în Europa datorită Armonizării
Domeniu de utilizare
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
- Industria constructoare de maşini
- La interior, în medii uscate, umede sau ude ( inclusiv mixtură de apă-ulei), nu pentru exterior
- Pentru instalare fixă in condiții de incărcărimecanice medii, fără efort de tracţiune,fără mişcări repetitive sau ghidate
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolație conductor din PVC
- Izolaţia exterioară: PVC, rezistență ridicată la ulei, gri (asemănător RAL 7001)
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobăriConstrucție