ÖLFLEX 140 H05VV5-F 5G0,5

Cod articol:0011001
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare373,51 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

H05VV5-F (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F Cablu de comandă armonizat, izolat cu PVC rezistent la uleiuri, flexibil și numerotat pentru aplicații variate, U0/U: 300/500 V
  • Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
  • Armonizat (HAR): H05VV5-F
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
  • Articol nr.: 0011001
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 5 G 0.5
  • Diametru exterior [mm]: 6.8 - 8.6
  • Index Cupru (kg/km): 24
  • Greutate (kg / km): 87.1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță

Beneficii
  • Acceptare în Europa datorită Armonizării
Domeniu de utilizare
  • Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționat
  • Industria constructoare de maşini
  • La interior, în medii uscate, umede sau ude ( inclusiv mixtură de apă-ulei), nu pentru exterior
  • Pentru instalare fixă in condiții de incărcărimecanice medii, fără efort de tracţiune,fără mişcări repetitive sau ghidate
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1: TM5
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolație conductor din PVC
  • Izolaţia exterioară: PVC, rezistență ridicată la ulei, gri (asemănător RAL 7001)
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
Norme de referință / aprobări
  • EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent