ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 3G1,5

Cod articol:0010400
filler

Lungime/Unitate: 50m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare462,59 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Manta exterioară galbenă pentru avertizări speciale

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW - Cablu flexibil din PVC, codat pe culori. Cablu de forţă şi comandă cu manta exterioară galbenă cu rol avertizare, 450/750 V, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • În scopuri de avertizare
Informații articol
  • Articol nr.: 0010400
  • Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 3 G 1.5
  • Diametru exterior [mm]: 8.1
  • Index Cupru (kg/km): 43
  • Greutate (kg / km): 95
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Declarație de performanță

Beneficii
  • Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
Domeniu de utilizare
  • Pentru circuite electrice ce rămân sub tensiune după ce întrerupătorul general este deconectat
  • Prize de serviciu şi circuite de iluminat în tablouri electrice de distribuţie sau automatizări
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Descrierea produsului
  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolația PVC LAPP P8/1
  • Izolaţia exterioară: PVC, galben (asemănător RAL 1016)
Norme de referință / aprobări
  • Bazat pe IEC 60227-5 și EN 50525-2-51
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent