Cablu de forţă şi comandă cu izolaţii din PVC, codificat prin culori
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cablu de forţă şi comandă flexibil din PVC, codat pe culori, pentru aplicații variate, 450/750 V, varianta îmbunătăţită pentru YSLY sau YY
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Pentru tensiunea nominală U0/U de 300/500V şi secţiunea conductorilor mai mică de 2,5mm² recomandăm ÖLFLEX®CLASSIC 100 300/500V
Informații articol
- Articol nr.: 0010092
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 8 G 2.5
- Diametru exterior [mm]: 15.8
- Index Cupru (kg/km): 192
- Greutate (kg / km): 385
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
- Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV
- Flexibilitate mare datorită pasului mic de torsadare a conductorilor
Domeniu de utilizare
- Procese tehnologiceEchipamente industrialeSisteme de încălzire și de aer condiționatCentrale electrice
- Sarcini mecanice medii în incăperi uscate sau umede
- Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolația PVC LAPP P8/1
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Izolaţia exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Norme de referință / aprobări- Bazat pe IEC 60227-5 și EN 50525-2-51
Construcție