202040AF+40250121 COMBINATIE RONDSTEKER

Cod articol:00008749
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare813,39 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori circulari cu pini pentru cositorire 21-pini și 26- pini

EPIC® R3.0 Conector de semnal, cu montare pe cablu, 26 contacte
  • Conector compact și sigur pentru cabluri de semnal multi-conductor
Informații articol
  • Articol nr.: 00008749
  • Articol: SIGNAL R 3.0 D
  • Versiune: mamă
  • Contacte: 1 - 21
  • Configurația pinilor: P-Part
  • Codarea: N
  • Gama de prindere a cablurilor: 6.5 - 16
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Densitate mare de contact pentru cerinţe de spaţiu mic
  • Conectare prin cositorire pentru o mentenanţă mai ușoară
Domeniu de utilizare
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Măsurări şi control tehnologic
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent