AB-B8-M8L-8-5,0PUR

Cod articol:22260030
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare481,37 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cutie de distribuţie cu sloturi M8 şi cablu master M12/M16

Cutii de distribuție pasivă cu conectori M8 și cablu master cu montare fixă, într-o carcasă complet etanșată, pentru cablajul structurat al senzorilor și actuatorilor
Informații articol
  • Articol nr.: 22260030
  • Denumire articol: AB-B8-M8L-8-5.0PUR
  • Lungime (m): 5
  • Numărul de locaţii: 8
  • Afişarea stării: Cu LED-uri
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Eficientizează costurile la cablarea senzorilor şi a actuatoarelor, micşorează timpii de mentenanţă
  • În locul numeroșilor conductori individuali un cablu master este pozat spre unitatea de control
  • Utilizează cablu master hibrid pentru semnale şi alimentare
  • Nu sunt costuri suplimentare deoarece cablul master este gata preasamblat
  • Potrivit pentru lanț portcablu
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Cablul master poate fi fix sau detaşabil prin priza M12/M16
  • Cutii cu sloturi individuale
  • Ledurile indică modul de operare a distribuitorului şi starea senzorilor
  • Fără PWIS
Descrierea produsului
  • Izolație conductor: PVC
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
Norme de referință / aprobări
  • Număr E-File: E75770
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent