AB-B8-M12L-8-10,0PUR

Cod articol:22260023
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare689,49 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cutie de distribuţie cu sloturi M12 şi cablu master fix sau conectabil pe M23

Cutii de distribuție pasivă cu conectori M12 și cablu master cu montare fixă, într-o carcasă complet etanșată, pentru cablajul structurat al senzorilor și actuatorilor
Informații articol
  • Articol nr.: 22260023
  • Denumire articol: AB-B8-M12L-8-10.0PUR
  • Lungime (m): 10
  • Numărul de locaţii: 8
  • Afişarea stării: Cu LED-uri
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Eficientizează costurile la cablarea senzorilor şi a actuatoarelor, micşorează timpii de mentenanţă
  • În locul numeroșilor conductori individuali un cablu master este pozat spre unitatea de control
  • Utilizează cablu master hibrid pentru semnale şi alimentare
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Cu cablu de master fix, montabil sau soclu M23
  • Cutie simplă sau dublă pentru senzor / actuator
  • Sistem de conectori M12 cu blocare rapidă, opţional cu leduri de diagnoză
  • Potrivit pentru lanț portcablu
  • Fără PWIS
Descrierea produsului
  • Izolație conductor: PVC
  • Izolaţie exterioară: PUR, negru
Norme de referință / aprobări
  • Număr E-File: E75770
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent