UNITRONIC BUS PB FRNC FC

Cod articol:2170996
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.377,73 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu FRNC PROFIBUS, cu certificare UL/CSA

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Aprobat UL/CSA, fără halogeni, cu întârziere avansată a propagării focului, rezistență la uleiuri. Domeniul de temperatură între -30°C și +80°C
  • FRNC = Flame Retardant Non Corrosive (întârziere la propagarea flăcării și non coroziv)
Informații articol
  • Articol nr.: 2170996
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 30.1
  • Greutate (kg / km): 74
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablu proiectat Fast Connect (FC)
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
Domeniu de utilizare
  • Acest cablu oferă avantaje pentru folosirea în zone în care propagarea focului şi crearea de gaze toxice trebuie evitată pentru protecţia oamenilor şi a echipamentelor
Caracteristicile produsului
  • Fără halogen
  • Întârziere mare la propagarea flăcării conform IEC 60332-3 și FT4
  • Rezistent la ulei
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat
  • Izolaţia interioară: PVC peste perechile ecranate
  • Izolația conductorului: PE
  • Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
  • certificat UL/CSA
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent