UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

Cod articol:2170630
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.051,15 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS care poate fi utilizat în cadrul unui interval mare de temperatură, de până la +105 °C

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Nu are nevoie de o protecție suplimentară împotriva temperaturilor ridicate. Cu intârzierea propagării focului și rezistent la uleiuri. Domeniul de temperatură între -30°C și +105°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170630
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB 105
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 30.1
  • Greutate (kg / km): 72
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Cablul a fost proiectat pentru a se utiliza în halele fabricilor unde poate să apară o temperatură de până la 105°C
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei
  • Rezistență la temperaturi mari
Descrierea produsului
  • Conductor multifilar din 7 fire
  • Izolație conductor: PP
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
  • Diametru conductor: 0,64 mm (AWG24)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent