UNITRONIC BUS CC FD P FRNC 3x1xAWG20

Cod articol:2170370
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2.238,01 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablul CC-Link pentru utilizare extrem de flexibilă - certificat UL

CC-Link asigură o conexiune pentru automatizarea eficientă și integrată a fabricilor și a proceselor. Rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. certificare Stil AWM 300 V. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
  • LAPP Kabel este membru al organizaţiei utilizatorilor CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.
Informații articol
  • Articol nr.: 2170370
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
  • Numărul de conductori și secţiunea AWG: 3 x 1 x AWG20
  • Diametru exterior [mm]: 8.5
  • Index Cupru (kg/km): 39.9
  • Greutate (kg / km): 84
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Sistemul CC-Link® a fost dezvoltat de Mitsubishi Electric Automation, Japan.
Domeniu de utilizare
  • CC-Link® (Control & Communication Link) = magistrală de date pentru control şi reglare pentru eficientizarea proceselor automate
  • Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
Caracteristicile produsului
  • Rata de transfer in comparație cu distanța
  • 156 kbit/s 1.200 m625 kbit/s 600 m2,5 Mbit/s 200 m5,0 Mbit/s 110-150 m10 Mbit/s 50-100 m
  • Fără halogen
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Descrierea produsului
  • Lițe de cupru neacoperit, torsadate
  • Izolația conductorului: PE
  • Manta interioară: FRNC
  • Ecran colectiv din tresă de cupru
  • Izolație exterioară: PUR, roșu (RAL 3000)
Norme de referință / aprobări
  • AWM 20233 80 °C 300V
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent