UNITRONIC BUS CC 3X1XAWG20

Cod articol:2170360
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.273,90 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablul CC-Link pentru o instalare fixă - certificat UL

CC-Link asigură o conexiune pentru automatizarea eficientă și integrată a fabricilor și a proceselor. Rezistent la UV, cu întârzierea propagării focului. certificare Stil AWM 300 V. Domeniul de temperatură între -40°C și +70°C
  • LAPP Kabel este membru al organizaţiei utilizatorilor CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.
Informații articol
  • Articol nr.: 2170360
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS CC
  • Numărul de conductori și secţiunea AWG: 3 x 1 x AWG20
  • Diametru exterior [mm]: 7.7
  • Index Cupru (kg/km): 38.8
  • Greutate (kg / km): 76.6
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Sistemul CC-Link® a fost dezvoltat de Mitsubishi Electric Automation, Japan.
  • Cablul CC-Link® bus a trecut cu succes testul japonez CC-Link® Conformance Test
Domeniu de utilizare
  • CC-Link® (Control & Communication Link) = magistrală de date pentru control şi reglare pentru eficientizarea proceselor automate
  • Instalare fixă în reţele CC-Link®
Caracteristicile produsului
  • SUN RES conform UL 1581
  • Rata de transfer in comparație cu distanța
  • 156 kbit/s 1.200 m625 kbit/s 600 m2,5 Mbit/s 200 m5,0 Mbit/s 110-150 m10 Mbit/s 50-100 m
  • Întârzierea propagării focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"
Descrierea produsului
  • Lițe de cupru neacoperit, torsadate
  • Izolația conductorului: PE
  • Ecran colectiv din tresă de cupru
  • Izolație exterioară: PVC, roșu (RAL 3000)
Norme de referință / aprobări
  • Certificare CM UL/CSA 75°C sau PLTC Sun Res
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent