Descriere
Cablu de magistrală cu înveliș exterior din PVC, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date
Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C- LD este o abreviere LAPP pentru distanţă mare
- Articol nr.: 2170203
- Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD
- Numărul perechilor şi secţiunea (mm²): 1 x 2 x 0.22
- Diametru exterior [mm]: 5.7
- Index Cupru (kg/km): 18
- Greutate (kg / km): 37
- informații despre produs (PDF)
- Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422
- Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă
- Cabluri BUS pentru sisteme decomunicație precum Modbus, SUCOnet P,Modulink P, VariNet-P
- Încăperi uscate sau umede
- Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:
- 9.6-93.75 kbit/s = 1200m
- 187.5 kbit/s = max. 1,000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
- Cod de culoare DIN 47100
- Ecran colectiv din tresă de cupru
- Izolaţie exterioară: PVC, violet (RAL 4001)
- Izolația conductorului: PE
- Conductor multifilar din 7 liţe
- UNITRONIC®BUS LD A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444 și CSA C22.2 No.214-02
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2