Descriere
Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100
UNITRONIC® LiYY : Cablu de date de joasă frecvenţă izolat cu PVC cu întârzierea propagării focului, cu conductori coloraţi conform DIN 47100, cu liţe fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMI-POINT®, pentru aparate de măsură și control- Varianta clasică, pentru folosire multifuncţională
- La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Articol nr.: 0028204
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 4 x 0.14
- Diametru exterior [mm]: 3.6
- Index Cupru (kg/km): 5.4
- Greutate (kg / km): 18.9
- informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
- în funcţie de cantitatiile solicitate, mantaua exterioara se poate produce si in alte culori care sa acopere nevoile aplicatiei dumneavoastra
- economie de spaţiu la instalare
- Posibilități pentru aplicații multiple
- UNITRONIC® LiYY este folosit și pentru semnal și control în sisteme informatice, echipamente electronice de control, echipamente de birou, cântare, etc.
- Încăperi uscate sau umede
- Flexare ocazională
- În ciuda numarului mare de conductori cablurile de date LiYY au diametrul exterior mic
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Conductor din liţe fine / multiple ( 0.34 mm²) din cupru, neizolate
- Izolația conductorului realizată din PVC
- Izolație exterioară: PVCCuloarea izolației exterioare: gri pietriş (RAL 7032)
- Bazat pe VDE 0812