SKINDICHT O-RING M32 (28X2) FKM

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52122040
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare105,53 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® FKM - Garnitură de etanşare inelară, pentru mărimi metrice, inel de etanşare, protejează împotriva uleiurilor, acizilor, substanțelor chimice. Pentru componente utilizate în condiții extreme
Informații articol
  • Articol nr.: 52122040
  • Denumire articol / dimensiuni: M 32 x 2.0
  • Interior Ø (mm): 28.0
  • Grosime Ø (mm): 2
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
  • Pentru sigilarea carcasei și protejarea împotriva uleiurilor, prafului și apei, la fixarea presetupelor sau a altor părți in condiții extreme
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent