SKINDICHT E-M 25 incised seal

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52100623
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare359,44 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® E-M, inelele de etanșare incizate pot fi adaptate individual la diferite diametre de cabluri
Informații articol
  • Articol nr.: 52100623
  • Denumire articol / dimensiuni: E-M 25
  • Diametrul exterior Ø x găurile (mm): 22.6 x 8.5/11.5/14.5/17.5
  • Grosime ( mm ): 7.5
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • O etanşșare pentru mai multe diametre de strângere
  • Inelele se pot ajusta la diferite diametre ale cablurilor
Domeniu de utilizare
  • Inel de etanşșare cu incizie pentru presetupe SKINDICHT®
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent