TWIN-END SLEEVES AHI 2x0,75 GY

Cod articol:61802000
filler

Lungime/Unitate: 500buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare64,34 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pin dublu, pini terminali izolați pentru conductori cu 2 fire, fără halogen
Informații articol
  • Articol nr.: 61802000
  • Denumire articol: AHI-TWIN
  • Pentru mm²: 2 x .75
  • Certificare UL: da
  • Culoare: gri
  • l1 mm: 15
  • l2 mm: 8
  • d1 mm: 1.8
  • s1 mm: 0.15
  • d2 mm: 2.6
  • d3 mm: 5.1
  • s2 mm: 0.25
  • Insert adecvat pentru sertizare: PEW 12.090-6
  • Bucăţi / UA: 500
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Forma specială a gulerului din plastic permite fixarea simultană a două conductoare multifilare
  • Sertizarea corectă a doi conductori într-unpin TWIN asigură conectarea electrică şimecanică sigură
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL Dosar nr. E507990, consultați tabelul
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent