TUBE CABLE LUGS KRFN 150/10

Cod articol:61797412
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.784,63 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Papucii tubulari KRFN destinaţi conductorilor de cupru clasa 2 şi 5, pot fi trecuţi prin presetupă după montarea pe conductor
Informații articol
  • Articol nr.: 61797412
  • Denumire articol: KRFN 150/10
  • Orificiu pentru șurub Ø (mm): 10
  • Certificare UL: NU
  • Lungime (mm): 73
  • Matrițe de presare: B 25/13 B 25
  • d mm: 19
  • W mm: 30
  • Bucăţi / UA: 25
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă
  • Cu gaură de inspecție
  • Poate fi instalat cu presetupe, permite preasamblarea
Domeniu de utilizare
  • Papuci tubulari de cupru pentru cabluri clasa 2 şi 5, pentru secţiuni între 50 - 240 mm²
  • Potrivit pentru locuri înguste
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent