SHIELD-KON GSB 5225 YE INNER SLEEVES

Cod articol:61749640
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare534,17 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SHIELD-KON® Conector ecranat din două bucăți, pentru conectarea cablurilor ecranate, manșon interior GSB, manșon exterior GSC, pentru conectare fiabilă
  • Constă din manșon interior și exterior
Informații articol
  • Articol nr.: 61749640
  • Denumire articol: GSB 225
  • Culoare: galben
  • Diametrul interior / exterior al manşonului Ø (mm): 5.71 x 6.5
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Un manșon interior rigid, protejează conductorii din interior împotriva solicitărilor mecanice
  • Forma de sertizare hexagonală a manşonului exterior garantează o conexiune electrică şi mecanică perfectă, fără deteriorarea conductorilor din cablu
Domeniu de utilizare
  • Pentru cabluri ecranate cu diametru de la 1.1 la 9.4 mm (diametru după îndepartarea ecranului)
  • Telecomunicaţii
  • Aplicații feroviare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Probele de test au fost depozitate în atmosferă umedă de SO2 industrial la 25 °C
  • Acest test a relevat creşteri infime a rezistenţei de contact ceea ce dovedeşte că conexiunea sertizată poate fi considerată protejată la gaze
  • Testul de coroziune conform IEC 68-2-42
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent