SHIELD-KON RSK 5401 GN

Cod articol:61743200
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare929,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectorii de racordare RSK de o singură bucată din sistemul SHIELD-KON, conectează cablurile ecranate la un conductor de conectare, o tehnologie de conectare fără sudură
Informații articol
  • Articol nr.: 61743200
  • Denumire articol: RSK 5401
  • Culoare: verde
  • Diametrul ecranului ( mm ): 5.13-7.62
  • Insert adecvat pentru sertizare: 401 K/L/M/N
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Cele 4 mărimi se disting prin culorile diferite
  • Timp de instalare redus
  • Calibrul ajută la determinareaconectorului corect şi a insertuluii desertizare (Cablul stripat este amplasat cuecranul în una dintre fante )
Domeniu de utilizare
  • Piesa SHIELD-KON® permite conectarea cablurilor ecranate rapid şi permanent
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție
  • Pentru procesare, introduceţi conectorul în presă, apoi potriviţi cablurile ecranate şi sertizaţi; conectaţi clema de împământare
  • La sertizare conectorul crează o formă cilindrică cu marginile presate una în alta
  • La introducerea cablului ecranat în conector trebuie urmărit ca izolaţia de MYLAR® a conectorului să se suprapună peste mantaua cablului
  • În interiorul conectorului se află o ureche pentru conectarea conductorului şi o zonă de conectare a ecranelor

Te-ar putea interesa și

Văzute recent