Sensor Special Abisolierwerkzeug

Cod articol:61735993
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.033,07 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Instrument de dezizolare pentru cablurile şi conductori senzorilor, dar și pentru mantale exterioare din PUR, fabricat în Germania
Informații articol
  • Articol nr.: 61735993
  • Denumire articol: SENSOR STRIP Special - sculă pentru dezizolat
  • Pentru diametru exterior mm: 4.4 - 7
  • Lungime (mm): 165
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Destinat dezizolării cablurior pentru cabluri ale senzorilor / acționarilor
  • Cu noua construcție a lamenelor, scula pentru dezizolat cabluri cu izolații PVC/PUR, îndepărtează precis izolaţia, fără a deterioara izolația de conductor
  • Ajustări automate pentru diverse diametre de cablu
  • Se împinge conductorulul printre fălci pentru a dezizola orice lungimi
  • Ergonomic, design prietenos, uşor de folosit, uşor
Domeniu de utilizare
  • Cablu de PUR, fără halogeni pentru senzor/actuator
  • Cabluri TPE-U foarte flexibile
  • Cabluri PUR
  • Cabluri PUR/PVC
  • Cabluri multifilare, ecranate sau neecranate
Caracteristicile produsului
  • Durată de viaţă mai mare prin schimbarea lamelor
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent