ASI-STRIP SPECIAL STRIPPING TOOL

Cod articol:61735831
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.179,06 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Unealtă germană pentru dezizolarea conductorilor/cablurilor de magistrală, pentru materiale izolatoare dificile din TPE și PUR
Informații articol
  • Articol nr.: 61735831
  • Denumire articol: AS-I STRIP special
  • Potrivit pentru:: AS-Interface
  • Pentru izolația: TPE. cauciuc. PUR
  • Lungime (mm): 160
  • Greutate (kg): 0.12
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Ghid de instalare

Beneficii
  • Setarea automată a lamelor
  • Nu deteriorează conductorii
Domeniu de utilizare
  • Pentru cablurile ASI cu manta din PVC, TPE și PUR
Caracteristicile produsului
  • Corpul instrumentului este robust, realizat din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
  • Lamele sunt complementare cu forma specială a cablului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent