ETHERLINE Cat. 6A P

Cod articol:2170465
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.798,10 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu Ethernet aparţinând categoriei 6A, clasa EApentru pozare fixă - testat până la o valoare de 500 MHz

Cablu industrial de Ethernet Cat. 6A pentru montare fixă; manta exterioară din compuşi fără halogeni, din PVC sau PUR, design 4x2xAWG22/1
  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Pentru aplicații PROFINET cu 4 perechi
  • CAT.6A calificat pentru 10Gbit/s
Informații articol
  • Articol nr.: 2170465
  • Denumire articol: ETHERLINE® CAT.6A P
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG22/1
  • Diametru fir în mm: 1.5
  • Diametru exterior mm: 8.7
  • Index Cupru kg/1000: 53
  • Greutate (kg / km): 91
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Ecranat împotriva interferențelor
  • Poate fi utilizat în încăperi uscate sau umede
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Domeniu de utilizare
  • Cablarea mașinilor, maşinilor-unelte, dispozitivelor și tablourilor de control
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
  • Pentru cablare secundară şi terţiară conform EN 50173-3 ISO/IEC 24702
Caracteristicile produsului
  • Izolaţia exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la abraziune
  • Izolație exterioară robustă, fără halogen
  • Mantaua din PVC rezistent la ulei permite folosirea în mediu industrial
  • Ecranarea dublă, de înaltă calitate, asigură o fiabilitate ridicată a transmisiei în zone încărcate electromagnetic
Descrierea produsului
  • Conductor plin din cupru neizolat AWG 22
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Culoare: verde (RAL 6018)
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent