ETHERLINE TORSION P CAT6A

Cod articol:2170483
filler

Lungime/Unitate: 500m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare17.489,01 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Aplicații foarte flexibile

Cablu industrial de Ethernet Cat. 6A, pentru aplicații cu efort de torsiune (± 180°/m), 4 perechi, înveliș din PVC sau PUR cu aprobare UL, design 4x2xAWG24/7, pentru PROFINET de tip C
  • Cablu de internet industrial cu 4 perechi, rezistent la torsiune
  • CAT. 6Aconf. ISO/IEC 11801
  • Pentru aplicații PROFINET
Informații articol
  • Articol nr.: 2170483
  • Denumire articol: ETHERLINE® TORSION P CAT6A
  • Numărul de perechi şi secţiunea (AWG): 4 x 2 x AWG24/7
  • Diametru fir în mm: 1.3
  • Diametru exterior mm: 8.9
  • Index Cupru kg/1000: 44
  • Greutate (kg / km): 90
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Aplicaţii cu Industrial Ethernet, ex. PROFINET cu instalare fixă, flexibilă , sau torsiune
  • Ecranare de calitate înaltă pentruzone cu zgomot electromagnetic ridicat
  • 4 perechi : 100Mbit/s până la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial
Domeniu de utilizare
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Potrivit pentru aplicaţii EtherCAT şi EtherNet/IP
Caracteristicile produsului
  • Versiunea PUR este fără halogeni și conformă cu VDE 0472-815
  • Rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1
  • Cabluri de date proiectate pentru eforturi de torsiune. Testate pentru mai mult de 1 milion cicluri de îndoire şi răsuciri stanga-dreapta de 180°-m
  • Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 şi EN 50173
Descrierea produsului
  • Conductor din 7 liţe împletite din cupru cositorit
  • Izolația conductorului realizată din PE (polietilenă)
  • S/FTP: ecran colectiv din împletitură de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizată
  • Culoare: verde (RAL 6018)
  • Izolație exterioară: PUR, fără halogen/PVC
Norme de referință / aprobări
  • In acord cu IEC 61156-6
  • Cablul PUR este certificat UL/CSA (CMX)
  • Versiune PUR: UL AWM Style 21576
  • cablu PVC certificat UL/CSA (CM)
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent