SKINTOP ST 3/8 RAL 7001 SGY

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:53016010
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare392,25 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® NPT, presetupă din poliamidă cu filet NPT conic, domeniu extins de sigilare şi cu preluarea efortului de tracţiune
Informații articol
  • Articol nr.: 53016010
  • Denumire articol / dimensiuni:
  • Ø F mm: 3,5 - 8
  • Mărimea cheii SW în mm: 19
  • Lungimea totală, C mm: 43.0
  • Lungimea filetului, D ( mm ): 15
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Filet conic NPT
  • Protecție permanentă la vibrații
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Fiabilitate maximă
Domeniu de utilizare
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Dispozitive
  • Carcase
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet de conectare NPT conform cu ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT cu insert de etanşare pentru sigilarea cablurilor şi conductorilor de diametre mici
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent