SKINDICHT ME-M ATEX 20x1,5/25x1,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52104582
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.986,29 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® ME-M ATEX, adaptor de filet, permite utilizarea presetupelor metrice mai mari decât filetul găurii, pentru medii ATEX
Informații articol
  • Articol nr.: 52104582
  • Filet exterior: 20 x 1.5
  • Filet interior M2: 25 x 1.5
  • Înălțimea totală (mm): 22.5
  • Mărimea cheii SW în mm: 27
  • Lungimea filet exterior (mm): 6.5
  • Diametrul exterior Ø (mm): 30.0
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Permite folosirea presetupelor cu filet mai mare decât filetul găurii
  • Prezintă canal de ghidare pentru garnitură
  • Asamblare folosind o cheie
Domeniu de utilizare
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Dispozitive, maşini şi aparate
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent