SKINTOP MULTI-M 40x1,5 / 2x1-4+10x2-6 mm

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52220110
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare100,88 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Intrare multiplă cu filet metric de conectare

SKINTOP® MULTI-M, sistem de execuție pentru instalarea cablurilor neasamblate, densitate de ambalare mare, intervale de prindere mari, variabile
  • Intrare multiplă compactă, rotundă, cu tehnologie inovatoare de gel
Informații articol
  • Articol nr.: 52220110
  • Denumire articol / dimensiuni: M40x1,5
  • Număr maxim de execuţii: 12
  • Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø: 2 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm
  • Mărimea cheii SW în mm: 46
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Zone mari de prindere de 4 mm per intrare, datorită tehnologiei de gel elastic, cu tehnologie inovatoare a membranei
  • Locurile neocupate rămân închise și etanșate în condiții de siguranță
  • Protecţie mecanică la tracţiune pentru întreg mănunchiul de cabluri
  • Montaj simplu al cablurilor la densitate de ambalare mare
Domeniu de utilizare
  • Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
  • Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectică
  • Tehnologii pentru automatizări
  • Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
Caracteristicile produsului
  • Etanșare sigură pentru cablu și carcasă
  • Densitatea mare de ambalare
  • Fără halogen și silicon
  • Rezistent la UV, ozon și uleiuri
  • Cablurile pot fi conduse direct, nu este necesară nicio străpungere preliminară
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
  • UL File No. E349737
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent