SKINTOP MSR PG 13,5

Cod reducere: SKINTOP-BFDiscount 20%!
Cod articol:52015800
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare685,40 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MSR, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare potrivit pentru cabluri cu diametre exterioare mici, pentru aplicaţii în zone unde stabilitatea mecanică și chimică sunt critice
Informații articol
  • Articol nr.: 52015800
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 13.5
  • Ø F mm: 4.0 - 9.0
  • Mărimea cheii SW în mm: 22
  • Lungimea totală. C (mm): 34.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 6.5
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Instrucțini de montare

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Formă de strângere optimă
  • Gamă de strângere mare, variabilă
Domeniu de utilizare
  • Cu insert de etanșare redus, pentru fixarea cablurilor cu diametre reduse
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
  • Filete de conectare PG conform DIN 40430
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent