Descriere
Conductori AS-INTERFACE extrem de flexibili, pentru sisteme de rețele de câmp
Pentru comunicare la nivelul senzorului/actuatorului. Fără halogen (poliuretan), aprobare UL, rezistent la uleiuri (TPE). Domeniul de temperatură între -40°C și +105°C (TPE)- FD = potrivit pentru lanț portcablu
- "LD" = distanță mare (Long Distance)
- Articol nr.: 2170830
- Denumire articol: UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A
- Culoarea mantalei exterioare: galben
- Utilizare: Transmitere de energie şi date
- Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²: 2 x 1.5
- Index Cupru (kg/km): 29
- Greutate (kg / km): 64
- informații despre produs (PDF)
- Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
- Rezistență mare la uleiuri
- Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
- Comunicare la nivel de senzor/actuator
- UNITRONIC® Fieldbuscablare senzor-/actuator
- Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
- Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
- Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor
- Versiunile PUR sunt fără halogeni și conforme cu IEC 60754-1
- Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, UL FT-2 flame test
- Liţe extrafine cositorite
- Izolație de bază: compus fără halogeni
- Izolaţie exterioară: Elastomer termoplastic (TPE) poliuretan (PUR)
- Izolaţie exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005)
- AS-I este standardinzat în Europa conform EN 50295 și intermațional conform IEC 62026-2.
- Varianta TPE: UL AWM Style 2103CSA AWM II A/B