UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64

Cod articol:2170822
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.625,89 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Estimat 1-2 zile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Cablu PROFIBUS extrem de flexibil, fără halogen - cu certificare UL/CSA

Cablu de magistrală pentru PROFIBUS-DP, -FMS și FIP. Aprobat UL/CSA, fără halogeni şi cu întârziere avansată a propagării focului. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C
  • A de la Avansat, aici de la certificări UL şi CSA
Informații articol
  • Articol nr.: 2170822
  • Denumire articol: UNITRONIC® BUS PB FD P A
  • Numărul de perechi şi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64
  • Diametru exterior [mm]: 8
  • Index Cupru (kg/km): 30.1
  • Greutate (kg / km): 58
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum și pentru PROFIBUS-FMS sau FIP
  • Pentru utilizare acolo unde este necesară combinarea proprietăților izolațiilor fără halogen cu proprietățile similare poliuretanului și îmbunătățirea rezistenței la foc.
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicaţii extrem de flexibile (lanţuri de tracţiune, piese de mașină care se mișcă frecvent)
  • PROFIBUS DP (conform DIN 19245 şi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit şi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).
  • Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Fără halogen
  • Bazat pe ratele de biți enumerate, în conformitate cu specificaţiile PNO, următoarele lungimi maxime ale cablurilor (cablu tip A, PROFIBUS-DP) pentru un segment BUS sunt acceptate: 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
  • Rezistent la ulei
Descrierea produsului
  • Izolaţia conductorilor: Foam Skin (O2YS)
  • Conductor din liţe de cupru
  • Ecran colectiv cu tresă de cupru și din aluminiu pe suport de plastic
  • Izolaţie exterioară: PUR, violet (RAL 4001)
Norme de referință / aprobări
  • Certificare: UL/CSA tip CMX conform cu UL 444 şi CSA C22.2 nr. 214
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent