Coaxial - RG-11 A/U OUTDOOR

Cod articol:2170011
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.042,38 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Montare fixă și utilizare flexibilă condiționată în medii interioare și exterioare uscate sau umede. Domeniul de temperatură între -55°C și +250°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170011
  • Denumire articol: RG-11 A/U outdoor
  • Impedanța caracteristică în ohm: 75 +/- 3 Ω
  • Capacitate pF/m: 67
  • Atenuarea aprox. dB/100 m la 200 MHz/400 MHz: 11 / 16
  • Rata de propagare (%): 66
  • Tensiune de operare: 50 Hz eff. kV: 5
  • Tensiunea de test ( kV ): 10
  • Materialul conductorului interior: CuLivz
  • Diametrul intern Ø: 1.2
  • Dielectric: material: PE
  • Dielectric: diametru: 7.3
  • Materialul exterior al conductorului: Cbl
  • Diametrul exterior al cablului: PVC
  • Diametru exterior [mm]: 12.1
  • Index Cupru (kg/km): 55.5
  • Greutate (kg / km): 170
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile coaxiale asigută o transmisie a semnalelor fară distorsiuni și atenuare scăzută, cu o lățime de bandă mare.
  • Frecvență mare
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicații cu miscari limitate și pentru montaj fix la interior sau la exterior, medii umede sau uscate
  • Pentru sisteme informatice și radio, și toate aplicațiile legate de tehnologia de radio-frecvență și electronică
Caracteristicile produsului
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Cablurile coaxiale, datorită structurii lor, sunt mai puțin influențate de interferențele externe
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent