Coaxial - RG-223 /U

Cod articol:2170007
filler

Lungime/Unitate: 100m
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare886,03 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Montare fixă și utilizare flexibilă condiționată în medii interioare și exterioare uscate sau umede. Domeniul de temperatură între -55°C și +250°C
Informații articol
  • Articol nr.: 2170007
  • Denumire articol: RG-223 /U
  • Impedanța caracteristică în ohm: 50 +/- 2 Ω
  • Capacitate pF/m: 101
  • Atenuarea aprox. dB/100 m la 200 MHz/400 MHz: 23 / 34
  • Rata de propagare (%): 66
  • Tensiune de operare: 50 Hz eff. kV: 2
  • Tensiunea de test ( kV ): 3
  • Materialul conductorului interior: CuMvs
  • Diametrul intern Ø: 0.89
  • Dielectric: material: PE
  • Dielectric: diametru: 2.95
  • Materialul exterior al conductorului: CvsCvs
  • Diametrul exterior al cablului: PVC
  • Diametru exterior [mm]: 5.5
  • Index Cupru (kg/km): 38.5
  • Greutate (kg / km): 60
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
  • Cablurile coaxiale asigută o transmisie a semnalelor fară distorsiuni și atenuare scăzută, cu o lățime de bandă mare.
  • Frecvență mare
Domeniu de utilizare
  • Pentru aplicații cu miscari limitate și pentru montaj fix la interior sau la exterior, medii umede sau uscate
  • Pentru sisteme informatice și radio, și toate aplicațiile legate de tehnologia de radio-frecvență și electronică
Caracteristicile produsului
  • Cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
  • Cablurile coaxiale, datorită structurii lor, sunt mai puțin influențate de interferențele externe
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent