FLEXIMARK Character Holder PTEF 12-58 TR

Cod articol:83254978
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare102,90 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83254978
  • Denumire articol: FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR
  • A (mm): 14.8
  • B (mm): 12
  • C (mm): 58
  • D (mm): 70
  • Marcatori/unitate de ambalare: 50
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent