FLEXIMARK CharacterHolder PTEF 9.5-35 TR

Cod articol:83254963
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare129,83 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Informații articol
  • Articol nr.: 83254963
  • Denumire articol: FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR
  • A (mm): 12.2
  • B (mm): 9.5
  • C (mm): 35
  • D (mm): 47
  • Marcatori/unitate de ambalare: 50
  • UA (buc/set): 1
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent