Descriere
Patchcord de birou cat.5e, RJ45-RJ45
Cablul patch este adecvat pentru legarea a două computere fără utilizarea unei componente centrale active. Cablul poate fi utilizat, de exemplu, pentru realizarea instalațiilor din clădiri.- Articol nr.: CE6548
- Denumire articol: F/UTP Patch Cable CAT.5e 1m GY
- Lungime (m): 1
- UA (buc/set): 5
- informații despre produs (PDF)
- Aplicaţii de interior
- Instalaţii pentru clădiri
- F/UTP patch cable CAT.5e
- Ecran din folie de Al, 300 MHz, FRNC,gri,cu conector TM 11 Hirose, disponibil și înalte culori, alocare in funcție de TIA/EIA568B
- Patchcord SF/UTP CAT. 5e
- Ecran din folie și tresă, 300 MHz, FRNC (întarziere la propagarea flăcării și noncoroziv), gri, cu conector TM 11 Hirose, disponibil și în alte culori, alocare în funcție de TIA/EIA 568B