RJ 45 plug screned fawn Hirose (VE=50)

Cod articol:CE6324
filler

Lungime/Unitate: 50buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare438,22 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conector RJ45 pentru montare la faţa locului, adecvat pentru transfer de 1Gbit; adecvat pentru utilizare în domeniu industrial şi de birou; Hirose TM21
Informații articol
  • Articol nr.: CE6324
  • Denumire articol: Conector RJ45 CAT.6 Hirose TM21
  • Diametrul exterior maxim ( mm ): 6.6
  • Diametrul minim al conductorului izolat: 0.9
  • Diametrul maxim al conductorului izolat ( mm): 1
  • UA (buc/set): 50
  • AWG 7-liţe: 27-24
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
  • Inclus: tablă de ghidare şi protecţieantiîndoire
  • Protecție împotriva îndoirii, culoare bej
  • Complet ecranat
  • Uşor de manevrat
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent