Produse

Conectori rectangulari

Conectori rectangulari

329 produse

Arată 1 - 24 din 329 produse

Arată 1 - 24 din 329 produse
v
EPIC H-A 4 BS - Insert H-A , pini terminali cu ?urub pentru sectiuni de pâna la 2,5 mm²
EPIC H-A 4 SS - Insert H-A , pini terminali cu ?urub pentru sectiuni de pâna la 2,5 mm²
EPIC H-A 3 TG M20 gr - Design inovator al carcasei din metal sau plastic
EPIC H-A 3 AGS - Design inovator al carcasei din metal sau plastic
EPIC H-D SCEM AG 0.5mm² - Pentru inserturile ?i modulele EPIC® rectangulare
EPIC H-D BCEM AG 0.5mm² - Pentru inserturile ?i modulele EPIC® rectangulare
EPIC H-A 10 BS DR - Inserturi conector H-A pâna la 400 V cu conexiune cu ?urub u?or, u?or de procesat
EPIC H-A 10 SS DR - Inserturi conector H-A pâna la 400 V cu conexiune cu ?urub u?or, u?or de procesat
EPIC H-BE 24 BS DR - Inserturi standard cu fiabilitate dovedita, cu asamblare usoara
EPIC H-BE 24 SS - Inserturi standard cu fiabilitate dovedita, cu asamblare usoara
EPIC H-D BCEG AG 0.5-1.5mm² - Pentru inserturile ?i modulele EPIC® rectangulare
EPIC H-BE BCEM AG 2.5mm² - Pentru inserturile ?i modulele EPIC® rectangulare
H-A 10 AD PANEL MOUNT BASE - Acesti conectori sunt atractivi datorita carcaselor compacte
EPIC H-D BCEM AG 0.75-1.0mm² - Pentru inserturile ?i modulele EPIC® rectangulare
EPIC H-D SCEM AG 0.75-1.0mm² - Pentru inserturile ?i modulele EPIC® rectangulare

Recently viewed