Modular MC MC SCEM AG 95 D=10.0

Cod articol:44424034
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare81,27 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele modulare sertizabile 10.0 sunt adecvate pentru cele mai mari secțiuni și intensități de curent, iar rezistența lor internă este mai mică de 1 miliohm.
  • Contacte sertizabile pentru secţiune şi curent maxim
  • Contacte placate cu argint pasivizat
Informații articol
  • Articol nr.: 44424034
  • Descriere articol: Modular SCEM AG 95 D=10.0
  • Inserturi: Contacte sertizabile pentru modulele HHC1
  • Versiune: tată
  • Secţiune ( mm²): 95
  • Suprafaţă: Ag
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent