EPIC MC SCEM AG 35 D=6.0

Cod articol:44424021
filler

Lungime/Unitate: 20buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare660,64 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Contactele prelucrate modulare 6.0 vor fi utilizate împreună cu dispozitivul pneumatic de sertizare, Klauke tip EK 60/22-L.
  • Contacte placate cu argint pasivizat
Informații articol
  • Articol nr.: 44424021
  • Descriere articol: MC SCEM AG 35 D=6.0
  • Inserturi: Contacte sertizabile pentru modulele HHC2
  • Versiune: tată
  • Secţiune ( mm²): 35
  • Gama de secţiuni: 3
  • Suprafaţă: Ag
  • Bucăţi / UA: 20
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent