EPIC POWER LS3 F SCM 10MM AG 10 (4)

Cod articol:44429360
filler

Lungime/Unitate: 4buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare630,16 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS3 Contact tată pentru serii de conectori circulari de mărimea 3
  • Disponibile doar în varianta de sertizare datorită curenţilor mari solicitaţi de aplicaţiile cu servomotoare
  • Contactele de forţă sunt placate cu argint, contactele de semnal sunt placate cu aur
Informații articol
  • Articol nr.: 44429360
  • Denumire articol: LS3 A. F SCEM 10MM AG 10
  • Versiune: 10mm tată 10mm²
  • pentru tipul: pentru tip A1. F6
  • Bucăţi / UA: 4
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent