EPIC POWER LS1.5 F SCM 2MM AU 1,0-2,5 (1

Cod articol:44429332
filler

Lungime/Unitate: 10buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare326,93 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată pentru serii de conectori circulari de mărimea 1,5
  • Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
  • Disponibile doar în varianta de sertizare datorită curenţilor mari solicitaţi de aplicaţiile cu servomotoare
Informații articol
  • Articol nr.: 44429332
  • Denumire articol: LS1.5 F SCEM 2MM AU 1.0-2.5
  • Versiune: 2mm tată 1.0-2.5mm²
  • pentru tipul: pentru tip F6
  • Bucăţi / UA: 10
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent