EPIC POWER M12 A4 M20 3+PE F (1)

Cod articol:44423145
filler

Lungime/Unitate: 1buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare90,87 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® M12 conector de forţă cu montare pe tablou, 630 V și 12 A, conexiune cu șurub pentru secţiuni între 0,75-1,5 mm²
  • se înşurubează în filetul metric
Informații articol
  • Articol nr.: 44423145
  • Descriere articol: Conector cu montare pe tablou cu contacte mamă
  • Tip de fixare: M20
  • Bucăţi / UA: 1
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Versiune M20 cu conectare prin şurub
  • versiunea mică M16 cu conductori preasamblați
  • Contacte de înaltă performanţă placate cu aur
Domeniu de utilizare
  • Alimentare pentru dispozitive mici
  • Pentru cabluri monofazate sau trifazate fără N
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent