EPIC POWER M17 A3 3+PE F (5)

Cod articol:44423085
filler

Lungime/Unitate: 5buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare873,13 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Disponibil la comandă
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® M17 Bază de montare panou de ALIMENTARE unghiular, cu pivotare
  • Posibilitate de rotire la 310°
  • Contactele trebuie comandate separat
Informații articol
  • Articol nr.: 44423085
  • Descriere articol: EPIC® M17 mamă
  • Tip de fixare: Ø 2.7 mm (4x)
  • Configurația pinilor: 3+PE (contacte de 2mm)
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • senzor/actuator
  • Versiune cu mai puţine contacte pentru curenți mari
  • Protecţie EMC
Domeniu de utilizare
  • Servo mecanisme şi aplicaţii servo
  • Procese tehnologice, producerea de mașini unelte
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent