11161000 - MC/H-D DEMONTAGEGEREEDSCHAP

Black FridayEconomisește 67%
Cod articol:11161000
filler

Lungime/Unitate: 61buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5.905,19 lei Preț de listă17.776,62 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

EPIC® SOLAR 4Plus M
Informații articol
  • Articol nr.: 11161000
  • Descriere articol: Instrument pentru demontare
  • Inserturi: LS1 sculă de îndepărtat contacte de 1 mm
  • Notă: Pentru contacte
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent