10401300 - H-BE 24 BF PENBINNENWERK KLEMVEER

Black FridayEconomisește 54%
Cod articol:10401300
filler

Lungime/Unitate: 25buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare1.322,90 lei Preț de listă2.847,95 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Inserturi standard cu fiabilitate dovedită, cu asamblare uşoară

Insertul cu terminale cu arc este ideal pentru industria constructoare de mașini, este fiabil și poate fi utilizat, de asemenea, pentru tensiuni și intensități de curent ridicate.
  • Inserturi multifucţionale versatile
  • Cu şurub, sertizabile, cu clemă elastică - combinaţii libere
  • De asemenea disponibil ca EPIC® H-BE 48
Informații articol
  • Articol nr.: 10401300
  • Descriere articol: EPIC® H-BE 24 BF
  • Tip contact: mamă
  • Conductor de protecție: da
  • Numărul de contacte: 1 - 24
  • Bucăţi / UA: 5
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Seria EPIC® H-BE este potrivită în aplicaţiile în care sunt solicitate conexiuni sigure la nivel mare de curent şi tensiune
  • Inserturi standard conectabile cu şurub, sertizare, clemă elastică sau Push-in
Domeniu de utilizare
  • Inginerie mecanică
  • Tehnologie Sunet şi Lumină
  • Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent