62120523 - KASI 20

Black FridayEconomisește 64%
Cod articol:62120523
filler

Lungime/Unitate: 3buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare604,01 lei Preț de listă1.688,25 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

KNIPEX foarfece de tăiat cablu pentru conductori cu un diametru exterior de până la 20 mm, ușor de utilizat datorită construcției ergonomice, fabricat în Germania
  • Necesită forță redusă datorită performanței raportului de transmitere și noii geometrii de tăiere
Informații articol
  • Articol nr.: 62120523
  • Denumire articol: Foarfece de tăiat cablu KASI 20
  • Diametru cablu mm: 20
  • Greutate (kg): 0.34
  • Lungime (mm): 200
  • informații despre produs (PDF)

Beneficii
  • Construcția specială cu două lame de tăiere permite împărțirea procesului de tăiere în tăiere provizorie și tăiere finală
  • Tăietură uşoară şi curată folosind o singură mână
  • Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
  • Mânerele izolate permit efectuarea unor lucrări la tensiuni de până la 1000V
Domeniu de utilizare
  • Poate tăia cabluri din cupru și cabluri din aluminiu
Caracteristicile produsului
  • Lame tăietoare călite pentru execuţii precise
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent