61831004 - Cable Tie Basic Tie 200x2.6 NAT

Black FridayEconomisește 79%
Cod articol:61831004
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare2,90 lei Preț de listă14,03 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 5 disponibile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Seria de bază a portofoliului de bride autoblocante
Informații articol
  • Articol nr.: 61831004
  • Descriere articol: Basic Tie 200x2.6 NAT
  • Certificare UL: da
  • Lungime x lăţime (mm): 200.0 x 2.6
  • Ø legătură (mm): 2.0 - 51.0
  • Rezistență la întindere în N: 80.0
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică
Aprobare UL

Beneficii
  • Rezistență ridicată la baze, uleiuri, grăsimi, derivați de ulei și solvenți aromatici
  • Rezistent UV (versiunea în culoarea negru)
Domeniu de utilizare
  • Bride de cablu multifuncţională
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2
  • Număr E-File: E352714
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent