61735836 - ALLROUNDER Locator Box

Black FridayEconomisește 62%
Cod articol:61735836
filler

Lungime/Unitate: 2buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare135,19 lei Preț de listă360,34 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

Chiar și în cazul cablurilor ecranate, diferitele straturi pot fi îndepărtate cu ușurință cu aceeași unealtă, cu un grad mic de sensibilitate
  • „all-rounder”
Informații articol

Manual de operare
Fișă tehnică

Beneficii
  • Nu este necesară ajustarea adâncimii de tăiere
  • Adecvată pentru dezizolarea cablurilor asimetrice (de exemplu, ÖLFLEX Heat 260, etc.)
  • Flexibilitate mai ridicată
  • Multifuncțională: În cazul cablurilor ecranate, straturile diferite pot fi ușor îndepărtate cu ajutorul uneltei
Domeniu de utilizare
  • Permite dezizolarea cablurilori asimetrice (ÖLFLEX HEAT 260, HITRONIC DUPLEX, …)
  • Dezizolarea cablurilor şi conductorilor cu formă rotundă sau plată cu ajutorul a două lame paralele (4-15 mm Ø (cablu rotund), lățime max. 15 mm (cablu plat))
Caracteristicile produsului
  • Lamă suplimentară pentru tăierea longitudinală
  • 2 lame de dezizolare cu stabilirea lungimii de dezizolare pentru conductori individuali
  • Cutie locator de cabluri pentru limitarea distanței dintre lame
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent