53112720 - SKINTOP MS-M 20x1,5 ATEX

Black FridayEconomisește 52%
Cod articol:53112720
filler

Lungime/Unitate: 300buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare4.319,69 lei Preț de listă9.014,04 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-M ATEX, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediu EX, cu rezistenţă sporită la impact la temperaturi scăzute
Informații articol
  • Articol nr.: 53112720
  • Denumire articol / dimensiuni: M 20 x 1.5
  • Ø F mm: 7.0 - 13.0
  • Înălțimea vizibilă (mm):
  • Mărimea cheii SW în mm: 24
  • Lungimea totală. C (mm): 37.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 8.5
  • Bucăţi / UA: 50
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Certificat

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
  • Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip „e”, protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei „t”
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsului
  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX este similar cu SKINTOP® MS-M ATEX, dar are filetul mai lung pentru pereţi groşi
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent