53112710 - SKINTOP MS-M 16x1,5 ATEX

Black FridayEconomisește 78%
Cod articol:53112710
filler

Lungime/Unitate: 100buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare660,83 lei Preț de listă3.013,14 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 7 disponibile
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINTOP® MS-M ATEX, presetupă din alamă nichelată, agrementată pentru mediu EX, cu rezistenţă sporită la impact la temperaturi scăzute
Informații articol
  • Articol nr.: 53112710
  • Denumire articol / dimensiuni: M 16 x 1.5
  • Ø F mm: 4.5 - 10.0
  • Înălțimea vizibilă (mm):
  • Mărimea cheii SW în mm: 20
  • Lungimea totală. C (mm): 33.0
  • Lungimea filetului. D ( mm ): 7
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Manual de operare
Fișă tehnică
Aprobare UL
Certificat

Beneficii
  • Fiabilitate maximă
  • Fixare puternică
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Rezistentă la impact și temperaturi scăzute
Domeniu de utilizare
  • Aparate, mașini și instalații cu grad de siguranță ridicat conform protecției la aprindere tip „e”, protecție împotriva exploziilor cauzate de pulberi, datorită carcasei „t”
  • Grupa II / Categoria 2G+1D
  • Pentru aplicaţii în industria navală și "offshore"
  • Industria chimică și petrochimică
Caracteristicile produsului
  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX este similar cu SKINTOP® MS-M ATEX, dar are filetul mai lung pentru pereţi groşi
Descrierea produsului
  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Norme de referință / aprobări
  • UL File Nr. E79903
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent