53001020 - SKINDICHT O-RING PG 11 (16x1,5) NBR

Black FridayEconomisește 66%
Cod articol:53001020
filler

Lungime/Unitate: 117buc
Preț (TVA incl.):
Preț de vânzare5,25 lei Preț de listă15,65 lei

TVA inclus Transport calculat la finalizarea comenzii

Stoc:
Doar 1 disponibil
Liquid error (snippets/product-info line 407): include usage is not allowed in this context

Descriere

SKINDICHT® garnitură inelară NBR PG, inel de etanșare, rezistent la ulei, praf și apă, utilizat pentru etanșarea carcasei, rezistent la razele ultraviolete și ozon, filet PG
Informații articol
  • Articol nr.: 53001020
  • Denumire articol / dimensiuni: PG 11
  • Interior Ø (mm) x grosime Ø (mm): 16.0 x 1.5
  • Bucăţi / UA: 100
  • informații despre produs (PDF)

CAD-data
Fișă tehnică

Beneficii
  • Rezistent la uleiuri, praf și apă
Domeniu de utilizare
  • Pentru o sigilare buna a filetului presetupei sau a altor componente similare și protecție impotriva patrunderii de obiecte străine sau a lichidelor
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Norme de referință / aprobări
Construcție

Te-ar putea interesa și

Văzute recent